多路复用器

用于过程工业的Radioline多路复用器

轻松进行I/O通信

Radioline——过程工业专用的多路复用器系统

返回至 工业通信技术

类别

搜索范围 多路复用器

显示该分类下的所有产品

通过Radioline I/O模块,RS-485总线耦合器可以提供过程工业专用的多路复用器系统。其特点是可以使用指轮和多点操作轻松实现I/O映射。除此之外,该模块还可作为Modbus从站使用。

优势

  • 采用I/O映射,只需简单地转动指轮,即可轻松调试
  • 采用多点复用操作,通过99个站在总线系统中进行I/O分配
  • 通过带99个站的电缆线型结构扩展Radioline无线系统
  • 在任何控制器上都可作为Modbus/RTU从站使用

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555