多功能安全继电器

多功能安全继电器

一个安全继电器,三种安全功能

多功能安全继电器在一台设备中提供三种功能。

返回至 安全继电器模块

类别

搜索范围 多功能安全继电器

显示该分类下的所有产品

使用PSRmultifunction系列多功能继电器,可在一台设备上轻松实现急停、安全门和光栅监控等安全功能。目前,共有四种功能类型,每种功能类型有三种连接方式可选。

优势

  • 一台设备提供三种安全功能,比传统安全继电器更具成本优势
  • 壳体外观紧凑,节省控制柜内空间
  • 继电器带机械联锁触点,安全性高
  • 直插式连接,节省安装时间
  • 兼容各种传感器

多功能安全继电器

PSRmultifunction多功能安全继电器  

四种PSRmultifunction设备型号,三种连接技术可选

一个安全继电器实现三种安全功能。设备内置的安全功能,有效避免布线错误。

  • 总宽度22.5 mm
  • 无需组态软件
  • TÜV认证
  • 安全等级可达PLe(ISO 13849)和SILCL 3(IEC 62061)
  • 螺钉、弹簧或直插式连接
  • 兼容连接CONTACTRON混合马达起动器

紧凑的多功能安全继电器

PSRmultifunction一览  

三种安全功能

PSRmultifunction安全继电器提供三个传感器回路,每个回路都可连接单/双通道:

  • 上层传感器回路S0
  • 两个本地传感器回路S1和S2

本地传感器回路S1和S2可分别提供安全门或光栅等标准功能。若有故障发生,则各传感器回路单独检测,彼此互不影响。

上层传感器回路S0监控两个本地传感器回路。一旦触发该回路,则S1和S2保护的安全回路切断。

 

PSRmultifunction典型应用

用于小型设备  

多功能安全继电器,适用于小型设备

多功能安全传感器适合用于最多三种安全功能的小型机器。适用领域包括:

  • 食品加工设备
  • 包装设备
  • 装配和搬运机械

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100