返回概述

优势详解

操作简便,快速故障指示

通过旋转开关配置设备  

通过旋转开关配置设备

通过前面板的电位计旋钮,就可以实现参数设置。

可以通过电位计精密地控制阈值和响应延时,即使很小的偏差也能快速检测出来。

返回到最上方

全球通用

带有插拔式电源组的EMD监视继电器  

带有插拔式电源组的EMD监视继电器

无需额外的电源装置,EMD监视继电器即可广泛应用于各种领域。菲尼克斯电气提供两种EMD继电器型号:

  • 内置宽范围(24 V至240 V)电源装置的监视继电器。
  • 带插拔式变压器,可调节24 V至500 V各级电压的监视继电器。

 

返回到最上方

既安全又节省空间

EMD监视继电器:宽度只有22.5 mm  

EMD监视继电器:宽度只有22.5 mm

EMD监视继电器可节省控制柜内的空间。继电器的设计宽度只有22.5 mm,带有两个PDT触点,是同类产品中宽度最小的设备。

测量和电源回路之间采用电气隔离——提高了安全系数。

返回到最上方

诊断清晰

LED清晰显示监视状态  

LED清晰显示监视状态

壳体前端的彩色LED状态指示灯可清晰显示以下设备状态:

  • 上电指示
  • 超过或者低于阈值
  • 继电器状态

同时,还在继电器模块内设置用于报警的继电器输出。

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 优势详解

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100