多功能监视继电器

多功能监视继电器

用途广泛

EMD多功能系列监视继电器可以监视多种电气参数,有多种产品可供选择。

返回至 监视继电器

类别

搜索范围 多功能监视继电器

显示该分类下的所有产品

多功能监视继电器可提供多种监视功能。此外,此继电器系列还提供宽范围的供电模块,适用于各种现场应用。

优势

  • 宽范围的供电电压范围或可插拔的供电模块,全球通用
  • 操作简便:通过模块前面板的电位计旋钮可方便的设置参数
  • 节省空间:在宽度仅为22.5 mm的壳体内有两个PDT输出
  • 通过彩色LED状态显示,实现清晰的诊断
  • 支持微调,响应速度快,可快速检测故障
  • 测量和供电回路的安全隔离可保障设备和人身的安全

通用型监视解决方案

EMD监视继电器  

用途广泛:多功能EMD监视继电器

多功能监视继电器是经济型的解决方案,可持续监视重要的电气参数。

EMD系列可监视如下参数:

  • 过电压和欠电压
  • 过电流和欠电流
  • 断相、相序和相位不对称
  • 功率因数和实际功率
  • 电机绕组温度
  • 液位

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务