ME-IO多功能壳体

ME-IO多功能壳体

正面接线的壳体系统

一个壳体,多种连接选择——ME-IO壳体系统的设计理念。

返回至 多功能壳体

类别

搜索范围 ME-IO多功能壳体

显示该分类下的所有产品

ME-IO壳体系统特别适合空间有限的场合。整个壳体设计紧凑,适用于小型设备;支持正面直插式连接,可实现多达54个接线位。

优势:

  • 三种模块宽度(18.8 mm、37.6 mm和75.2 mm),适于各种应用场合
  • 方便的正面接线,轻松实现信号、数据和电力传输
  • 接线密度高,4到6位连接器,针距3.45 mm到5.0 mm
  • 壳体上盖与插头组合方式多样
  • 用于TWIN桥接的桥接插头替代了TWIN冷压头

用于全套系统设计的ME-IO系列壳体

用于全套系统设计的ME-IO系列壳体  

用于全套系统设计的ME-IO系列壳体

ME-IO系列提供特殊的壳体和附件,用于含控制器、总线耦合器和I/O模块的全套系统设计。该系列产品型号多样,支持各种连接技术,实现高度灵活的系统解决方案。

  • L型最适合集成RJ45和D-SUB等数据连接器
  • PCB安装方式灵活,可水平或垂直固定在DIN导轨上
  • DIN导轨交叉接线连接器,用于模块之间的通信

拆装简便

拆装简便  

采用Lock&Release系统,安装便捷

采用Lock&Release系统,可快速轻松地锁紧和松开插头。

  • 无需耗时的接线作业,即可快速更换模块
  • 无需专用工具
  • 安全固定

快速接线

快速接线  

采用直插式连接,可快速接线

采用直插式连接技术,无需工具即可轻松快速地完成接线。

  • 每个模块多达54个接线位
  • 总宽度:18.8 mm、37.5 mm和75.2 mm
  • TWIN插头

个性化的连接技术

个性化的连接技术  

多种连接技术

为电子设备配备最先进的通讯接口。菲尼克斯电气提供最合适的连接技术和必要的壳体选型服务。

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

DIN导轨连接器

DIN导轨连接器  

5位 DIN导轨连接器

TBUS是一种安装在DIN导轨上的5位总线连接器,用于电力和数据传输。该连接器可连接多个安装在DIN导轨上的电子模块。即使拆除拓扑结构中的个别设备,信号传输也不会中断。

  • DIN导轨上可实现最大5位的并行数据传输
  • 五个镀金插针可承载8 A和125 V的电源

连接ME-MAX壳体

连接ME-MAX壳体  

连接ME-IO和ME-MAX壳体

使用ME-MAX外壳,可扩展使用ME-IO外壳的带CPU单元或以太网模块的设备系统。这些模块可通过TBUS连接器连接。

  • 与ME-MAX系列的所有产品兼容
  • 统一采用TBUS连接器,轻松实现可靠的连接

光信号显示

光信号显示  

光信号显示

HS LC导光柱型号齐全,适用于电子模块壳体。另提供电子模块壳体选型服务。

  • 导光柱与电子模块壳体完美匹配
  • 通过卡销可轻松安装到PCB上
  • 防静电放电

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务


ME-IO壳体系统

适用于模块化控制系统的定制壳体解决方案