马达端子

轻松实现马达接线

轻松实现马达接线

节省马达接线的空间和成本。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 马达端子

显示该分类下的所有产品

采用四层接线端子连接额定线径为2.5 mm²和4 mm²的导线,轻松连接马达。提供大面积标识区域,控制柜内接线清晰安全。

优势

  • 节省空间,一片端子三层连接
  • 提供大面积标识区域,标识清晰可见
  • 采用统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

节省空间和时间的马达接线

节省空间的三相马达接线  

节省空间的三相马达接线

用马达端子连接三相马达,可充分利用5.2或6.2 mm宽度上的空间。每个端子均提供测试接口,可接直径2.3 mm的测试插头。

单相电机端子

节省空间的单相电机布线  

节省空间的单相电机布线

通过STI建筑安装端子,可在宽度仅为5.2 mm的单相电机上布线,节省空间。通过可选的桥接件,可在各层之间轻松实现相间桥接,缩短布线时间。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100