马达接线端子

轻松实现马达接线

轻松实现马达接线

节省马达接线的空间和成本。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 马达接线端子

显示该分类下的所有产品

采用四层接线端子连接额定线径为2.5 mm²和4 mm²的导线,轻松连接马达。每层提供桥接井,简化接线端子的电位分配。每个接线点均配有方便的测试孔。

优势

  • 节省空间,一片端子三层连接
  • 通过桥接选项,简化每个接线层的相桥接
  • 根据UL标准,适用于最大电压为600 V的应用场合
  • 提供大面积标识区域,标识清晰可见
  • 大小不同端子之间可桥接,满足特殊应用的要求
  • 采用统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

节省空间和时间的马达接线

节省空间的三相马达接线  

节省空间的三相马达接线

利用马达端子为三相马达接线,在5.2或6.2 mm的宽度上实现空间的充分利用。通过桥接选项,简化每个接线层的相桥接,节省时间。
每个端子的分断点均提供测试接口,可接直径2.3 mm的测试插头。

提供大面积标识区域,标识清晰可见

概览  

概览

提供安装和维修跟踪服务。大面积核心标识区域,可为马达清晰标记。此外,每个接线点都可标识。

大小不同端子之间可桥接,满足特殊应用的要求

分层桥接件  

分层桥接件

可选配分层桥接件,在接线端子内实现等电位连接

单相马达端子

节省空间的单相马达接线  

节省空间的单相马达接线

通过PTI建筑安装端子,可在5.2或6.2 mm宽的单相马达上布线,节省空间。
通过桥接选项,简化每个接线层的相桥接,节省时间。 每个端子的分断点均提供测试接口,可接直径2.3 mm的测试插头。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100