返回概述

电子马达管理模块

EMM模块具有现代化有功功率监视的所有优点:持续记录电流、电压和相位角。持续的高扫描频率状态监视可有效保护整个系统。

功率在阈值范围内

通过马达管理器监视运行状态  

通过马达管理器监视运行状态

电子马达管理器,可以自由设定开关和信号阈值参数,对马达和系统进行有效的监视。

  • 转动方向:两个方向的阈值可以是相同的,也可以分别单独设定。超过或达不到开关阈值时,马达管理器就会关闭系统。强制关机还可以延时。此外,模块还会生成信号,用来检测旋转方向,一旦发生相位不对称和断相故障时会立即显示出来。
  • 参数配置:关于参数配置,EMM模块会评估消耗的有功功率。但是不包括电压波动和驱动设备负载。因而与单独考虑电流相比,有功功率为参数配置提供了更加精确的依据。
  • 更加可靠的系统防护:性能阈值下限监视可对电动泵进行有效保护,防止出现空转危险。性能阈值上限监视可对异物阻塞做出快速而可靠的反应。对于钻削、铣削和磨削加工行业,可采用同样的方式监视和保护机床。

更多功能,更多型号

带有FDT/DTM软件的马达管理器  

带有FDT/DTM软件的马达管理器

电子马达管理模块可确保系统安全运行。

您获取其它相关信息:

  • 视在、有功和无功功率
  • 电流和电压
  • 相位角
  • 周期和工时计数器
  • 功率表
  • 热敏电阻监视

返回概述
更多信息
  • 电子马达管理模块

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555