返回概述

高性价比的机械制造解决方案——设备管理器

设备管理器可监测马达和设备。电动马达和设备管理器不仅可精确测量能量,还可显示和监测马达、设备或其他三相负载的重要参数。

配合外部电流互感器实现精确测量  

配合外部电流互感器实现精确测量

电子设备管理器配合外部电流互感器使用,可经济高效地监测马达、设备和三相负载。

菲尼克斯电气提供最高电流90 A和160 A的两种型号。

轻松可靠的通信

通过网关将设备管理器与所有常用的现场总线系统(PROFIBUS、PROFINET、Modbus/TCP、Ethernet、CANopen®、DeviceNet™)联网。

可选OPC UA传输数据,实现可靠的工业4.0通信。

重要参数一览

测定并显示运行数据  

测定并显示运行数据

所有相关测量变量的开关阈值和信号阈值可自由设置,灵活性高:

  • 有效功率:总和
  • 有效功率:L1、L2、L3
  • 马达电流:L1、L2、L3
  • 电压:L1、L2、L3
以图表形式显示联机值  

以图表形式显示联机值

显示重要运行参数:

  • 有效功率
  • 视在功率
  • 无功功率
  • 功率表
  • Cos Phi
  • 电流
  • 电压
  • 频率

返回概述
更多信息
应用示例
  • 高性价比的机械制造解决方案——设备管理器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555