马达管理模块

开关和保护

开关和保护

采用马达管理模块可快速高效地检测所有临界负荷的状态

返回至 电子开关设备和马达控制

类别

搜索范围 马达管理模块

显示该分类下的所有产品

保护您的马达和系统:菲尼克斯电气的马达管理装置可检测过载和欠载。马达管理模块能够在紧急情况下保护马达并关闭驱动器。

优势

  • 双金属功能和热敏电阻评估有助于实现全面的整体式马达防护
  • 可以自由设定参数的信号和开关阈值,保护优质系统部件
  • 无需复杂的传感器就能采集生产和能量数据
  • 选配:通过T型连接器轻松连接到PROFIBUS

可靠的监视——准确而快速的控制

内置马达管理模块的泵机  

内置马达管理模块的泵机

菲尼克斯电气的马达管理模块可以监视马达的过载、欠载、功能、灰尘和磨损情况,从而为泵机、伺服驱动装置、风机和车床等提供永久保护。

将几个EMM电子马达管理模块与PROFIBUS连接。所连接的马达管理模块均通过FDT/DTM软件配置。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

通过实际功率测量实现马达管理

了解CONTACTRON马达管理器保护马达和系统的原理。