马达和设备管理

可联网的混合马达启动器

经济高效的保护、测量和监测

检测所有关键负载状态并准确测量马达和设备的功率。

返回至 电子开关装置和马达控制器

类别

搜索范围 马达和设备管理

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的马达管理器可检测过载和欠载,可靠保护马达和系统。紧急情况下可关闭驱动器,保护马达。

电子设备管理器不仅可以精确测量能量,还可显示和监测马达、设备或其他三相负载的重要参数。

通过电子设备管理器,可持续关注过程数据,如电气变量(U、I、P、cos phi、S、B)、运行时间和切换周期等。

优势

  • 双金属片和热敏电阻评估,实现全面的一体式马达防护
  • 可自由配置的信号和开关阈值,保护优质系统部件
  • 无需复杂的传感器即可采集生产和能源数据
  • DIN导轨连接器接口可直连和传输过程数据
  • 根据过程数据确定最佳保养周期,提高系统可用性
  • 灵活应用于中央控制柜和分布式控制箱
  • 马达和设备管理器是COMPLETE line系统的一部分

马达管理器,可靠监测

可靠监测,精准快速控制

菲尼克斯电气的马达管理器可以监控马达的过载、欠载、功能、防尘和磨损情况。因此,可为泵机、伺服驱动装置、风机、传送带和车床等提供有效保护。

轻松设定参数

使用菲尼克斯电气IFS-Conf软件,通过FDT/DTM技术轻松设置参数。

设备管理器,经济高效的能量测量

配合外部电流互感器,实现精准测量

配合外部电流互感器,电子设备管理器可经济高效地监测马达、设备和三相负载。菲尼克斯电气提供最大电流90 A和160 A的两种型号。

直接可靠的通信

通过网关可将设备管理器与所有常用的现场总线系统(PROFIBUS、PROFINET、Modbus/TCP、Ethernet、CANopen®、DeviceNet™)联网。可选OPC UA传输数据,实现可靠的工业4.0通信。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100