光伏系统监测软件

光伏系统监测软件

高效工程设计

使用软件库轻松可快速实施光伏项目。

搜索范围 光伏系统监测软件

显示该分类下的所有产品

PC Worx库可提供用于实施光伏项目的Solarworx。Solarworx包括可计算太阳高度角和监测光伏追踪仪的复杂模块。同时包括数据记录仪驱动程序和逆变器接口。

优势

  • 使用预编程功能块,缩短工程设计时间
  • 功能块测试全面,光伏系统运行可靠
  • 符合国际编程标准IEC 61131,灵活性高
  • 功能块库定期扩展,功能范围不断扩大

光伏系统监测方案

光伏系统监测  

光伏系统监测方案

PV Monitor+软件解决方案专为市场上功率500 kW的通用光伏系统设计。通过小型模块化控制器采集电压和电流数据。当数值低于或超出设定值时,系统会以电子邮件或文本消息形式发送警报。从而确保用户随时掌握系统性能数据。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100