监视继电器

保证系统的高可用性

保证系统的高可用性

EMD监视继电器能够及早检测重要系统参数出现的偏差。进而指示偏差或有选择地关闭系统部件。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 监视继电器

显示该分类下的所有产品

采用EMD监视继电器,一旦发生故障,就能立即检测。因此能够提高系统可用性,节省停机或维修产生的高额成本。在超出或达不到限值时,能够有选择地关闭系统部件,或向控制器报错。

优势

  • 采用经济型多功能监视解决方案,实现高效系统保护
  • 连续监视,提高系统可用性
  • 限值可微调,响应速度快,一旦发生故障可立即检测
  • 使用继电器输出,支持快速报错,可有选择地关闭系统部件
  • 使用紧凑型监视继电器,布线快速且节省空间
  • 用途广泛——多功能监视继电器

为您的系统提供高效保护

EMD监视继电器  

EMD监视继电器为您的系统提供高效保护

菲尼克斯电气推出两个系列的设备,为您提供合适的监视解决方案:

紧凑型监视继电器,快速布线,节省空间

EMD-BL紧凑型监视继电器适用于简单的监视任务。此类设备尤其适合楼宇安装,以及设备或系统的量产。

用途广泛——多功能监视继电器

多功能EMD监视继电器能够监视电气和物理系统参数。功能更广、设置选项更多且供电电压范围更大。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100