返回概述

相位监视

在3相网络中,应当监视所有相位参数,包括断相、相序和不对称。

断相监视:在3相网络中提供马达保护

断相监视  

断相监视

如果3相网络的其中一相发生故障,与之相连的马达就会从另外两相获取必要的电流。负载不均会产生损害。如果马达继续以额定负载运行,会造成绕组过热。

相序监视:传送带驱动装置转向检测

驱动装置转向检测  

驱动装置转动检测

如果将两根导线转换为一个3相网络,旋转磁场就会改变方向。转动方向反转后,可能导致系统故障和损坏。

监视马达相位不对称

监视相位不对称  

监视相位不对称

导致不对称的常见因素是各相负载分布不均。在这种情况下,一部分能量转化为无功功率。这意味着马达效率下降,而热负载上升。

应用示例:

  • 在相位不对称或断相时,保护马达免受损坏
  • 转动方向反转时,保护人员和系统
  • 监视移动三相负载的连接电压

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100