监测

监测

监视和保护过程

监测产品可始终监测系统参数,及时响应各种偏差。

返回至 产品

类别

  • 电流和电压测量技术
    转换和测量

    用于测量直流,交流和畸变电流和电压的测量变送器。

  • 监视和诊断
    监视和诊断

    采用我们的监视和诊断产品和解决方案,随时记录、跟进和监视单个模块或整个系统部件的进程。

  • 能源和电力测量
    能源和电力测量

    测量设备、数据记录器、传感器和电能表,用于监测设备和系统的能量情况。

  • 信号发送和显示
    信号发送和显示

    从控制柜中的LED状态指示灯到人机界面,我们的系统和元件都能帮助您随时掌握准确的信息。

搜索范围 监测

显示该分类下的所有产品

采用菲尼克斯电气的监测产品监测系统运行,确保及时发现故障并有针对性地干预。利用专业的能源测量技术,确定提高能效的潜力领域,并为能源管理流程奠定基础。

优势

  • 通过持续测量电能数据,监测和记录能量数据
  • 提供符合各种电流和电压测量技术要求的解决方案
  • 使用我们的监控和诊断产品和解决方案,有针对性地记录和监控各个模块或整个系统部件
  • 从控制柜中的状态LED指示灯到人机界面,我们的信号和指示产品始终为您提供最新信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。