用于风力发电机的模块化转子叶片监测系统

用于风力发电机的模块化转子叶片监测系统

持续状态监测

使用可靠的解决方案,大大提高系统效益。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 风力发电机转子叶片监测系统

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气模块化转子叶片解决方案提供雷电监测、结冰检测和负载监测功能。我们提供多种满足不同应用的解决方案,可靠集成至现有系统。

优势

  • 提高风力发电机的可用性,适于极端环境
  • 通过远程访问,规划维护工作并调整参数
  • 开放式接口,易于集成至现有系统
  • 通过持续监测,及早检测转子叶片的损坏,优化维护间隔

主要特点

  • 基于PLCnext技术控制器的模块化系统
  • 转子叶片表面温度测量和结冰检测
  • 雷电流测量
  • 负载测量和评估
  • 集成Matlab Simulink模型

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

转子叶片监测系统

集成式转子叶片监测系统