不带工作插头的19”模块化插拔测试系统,其插拔式测试基座具有回路自动短路功能

不带工作插头的19”模块化插拔测试系统,其插拔式测试基座具有回路自动短路功能

实现方便安全的测试

FAME RACK可将测试系统进行模块化整合。

返回至 插拔式测试系统

类别

搜索范围 不带工作插头的19”模块化插拔测试系统,其插拔式测试基座具有回路自动短路功能

显示该分类下的所有产品

FAME RACK将复杂的开关柜内操作针对电流和电压互感器回路以及跳闸信号回路进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现简单高效的功能测试。该系统采用常闭设计,无需工作插头。 插拔式测试基座中的插拔式桥接件能自动短路回路。这种设计可在符合IEC 60927-3-101标准的19"支架中轻松安装2个、3个或4个机架单元。19"支架宽度为50 mm,最多可安装8个插拔式测试基座。

优势

  • 对开关操作进行功能分组,方便省时
  • 回路自动短路功能,确保安全性
  • 用于插头操作的测试孔,实现可靠测试
  • 19"支架可预装2个、3个或4个机架单元,实现快速安装
  • 紧凑型设计和交错式测试插孔,节省空间
  • 紧凑的螺钉连接,用于针距8.2 mm的O形和U形电缆端头
  • 采用标准化CLIPLINE complete系统附件的插拔测试基座,其短路桥接件可组态

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100