Modbus

业界标准

业界标准

Modbus用途多样,适合模块化系统、控制柜和现场使用。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 Modbus

显示该分类下的所有产品

Modbus定义了几种交换信息的方法。请为您的应用选择合适的协议:Modbus ASCII、Modbus/RTU、Modbus UDP/IP或Modbus TCP/IP。Modbus通信协议已成为一种行业标准,列入IEC 61158系列国际标准中,并由Modbus Organization负责维护。

优势

  • 成熟技术,业界标准
  • 凭借其路由能力,轻松连接多个网络
  • 采用专用端口502,能够通过互联网进行远程访问

适用于PROFIBUS DP/PA和FOUNDATION Fieldbus的Modbus网关

Modbus网关  

支持现场总线系统升级扩展的Modbus网关

使用Modbus网关连接Modbus/RTU设备至FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS DP和PROFIBUS PA过程现场总线, 可大大简化现有系统的升级和扩展。此外,Modbus设备也可在新系统中使用。

一个网关最多可连接四台Modbus设备。该解决方案中每个通道仅为6 mm,因此特别节省空间。使用传统的Siemens PDM或Pepperl+Fuchs PACTware等软件,可轻松完成安装和调试。

Modbus:多用途通信

适用于Modbus的多种产品  

菲尼克斯电气用于Modbus的多用途元件

享受自由:采用Modbus,可独立于ISO/OSI参考模型中的较低层进行信息交换。信息交换是基于主站/从站或客户端/服务器结构进行的。

种类齐全

  • 用于传输ASCII字符的Modbus ASCII(美国标准信息交换码)
  • 作为面向比特的程序设计,用于设备制造等领域的Modbus/RTU(远程终端单元)
  • 以太网框架内的Modbus/TCP(传输控制协议),用于高级语言应用,还适用于互联网

Modbus/TCP是唯一具有专用端口(端口502)的工业通信协议,可以轻松连接多个网络,也能通过互联网进行远程访问。

Modbus:模块结构,分区设计

Modbus:模块结构,分区设计  

Modbus:模块结构,分区设计

个性化组装I/O站点。使用菲尼克斯电气的Modbus/TCP-I/O系统,可以将I/O站点和/或I/O设备集成到网络中的任何位置。对应模块化系统结构,总线耦合器作为Modbus网络的从站设备,和本地总线中的主站设备。

 

模块化设计
结构坚固、操作简便:菲尼克斯电气的Axioline F是适合以太网系列的I/O系统,具有极高的抗干扰性能和优于其他I/O的EMC滤波性。此外,壳体结构坚固,采用直插式连接技术,无需工具就能安装接线,操作方便。

灵活性强:使用Inline自动化系统,实现高度柔性化的设计。依据“以插拔替代接线”的原则,按需求设计所有I/O,并节省开关柜的空间。

现场模块化:Fieldline系列的I/O设备实用且能针对您的应用进行改造,为现场安装提供了充分的自由。

分区设计
结构紧凑:采用超薄型分区设计,Inline Block I/O设备提供大量的通道、一个总线接口和预设的I/O,能够在很小的空间内进行通信。

以太网专家:适用于Modbus/TCP的Axioline E系列,采用分区设计,具有金属和塑料两种外壳和强大功能,可提供个性化解决方案。

用于Modbus的基础设施元件

用于Modbus的基础设施元件  

菲尼克斯电气用于Modbus的基础设施元件

这是铜质和光纤基础设施套件首次引入PSI-REP和PSI-MOS模块化中继器的概念。

网络结构通过电位分段进行优化。从而为用户提供更多网络拓扑结构方面的选择。

同时,产品采用隔离故障限制或冗余安装设计,极大地提高了传输速度和系统可用性。

采用菲尼克斯电气的Factoryline光电转换器,可转换以太网接口,从而可接光纤,提高工业以太网应用中的抗干扰能力和传输范围。

此外,Factoryline隔离器可用于铜质以太网网络中的电气隔离(4kV以内)。从而保护以太网设备和接口,并且显著提高工业环境中的抗干扰能力。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

更多信息