微型端子

小端子,大优势

小端子,大优势

使用小型端子,即使在狭小的空间内也能通过不同的安装方式方便地接线。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 微型端子

显示该分类下的所有产品

尽管外形极其紧凑,但是和常规通用组合式端子一样,微型端子也可以标识和桥接。采用螺钉连接技术可以实现多导线连接,且无需维护。

优势

  • 采用紧凑型设计,可选择安装在15 mm的DIN导轨上,节省空间
  • 所有接线点都做了标记,排列更清晰
  • 采用标准化桥接件,电位分配更轻松

紧凑的结构设计

紧凑的结构设计  

紧凑的结构设计

微型端子可以安装在小型DIN导轨上。因其极其紧凑的设计,小端子成为小型控制箱或电机接线盒的理想选择。

标识

标识  

标识

MUT系列组合式端子外部配有两个标记槽,用于卡入UC-TM等标识材料。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100