光电转换器

光电转换器

无干扰系统

免受极端EMC干扰的困扰。采用光纤技术,所有传输系统都能达到强大的抗干扰能力。

返回至 转换器与隔离器

类别

搜索范围 光电转换器

显示该分类下的所有产品

在工业环境中通过铜缆进行数据传输会迅速达到传输限值。采用菲尼克斯电气的光电转换器,能够将基于铜缆的接口转换为无干扰的光纤接口,而无需昂贵的电涌保护、屏蔽和等电位连接措施。PSI-MOS产品系列的模块化光电转换器是专为在工业应用中实现传输安全性和系统可用性而设计的。PSI-MOS可用于所有常规传输系统。

优势

  • 内置光信号诊断功能,通过柱状图显示诊断结果
  • 干接点输出,在光信号质量骤降时提早发出警报
  • 通过Ex zone 2认证,适用于易爆区
  • 模块化站点结构,采用DIN导轨实现自动交叉接线
  • 光纤技术数据速率极高,适于远距离传输

Profibus光电转换器

Profibus光电转换器  

Profibus光电转换器

使用PSI-MOS产品系列的光电转换器,可以将基于铜缆的Profibus接口转换为光纤(FO)接口。所有转换均使用透明协议,数据速率可达12 Mbps。

优势如下:

  • 通过DIP开关检测自动数据速率或设置固定数据速率
  • 内置光信号诊断功能,持续监视光纤路径
  • 在所有接口之间都实现良好的电气隔离
  • 内置位重定时功能,级联阶数不受限制
  • 采用DIN导轨连接器,可与采用模块化设计的PSI铜缆中继器相连
  • 本安型光纤接口(Ex op is),可直连Ex zone 1的设备

CANopen和DeviceNet光电转换器

CANopen和DeviceNet光电转换器  

CANopen和DeviceNet光电转换器

可以使用光电转换器,通过光纤轻松搭建无干扰的CANopen和DeviceNet现场总线系统的网络。

优势如下:

  • 内置光信号诊断功能,持续监视光纤路径
  • 干接点输出,提前预警光纤路径的临界状态
  • 在所有接口之间都实现良好的电气隔离
  • 使用铜缆中继器连接FO转换器,建立纯铜缆连接。此外,还可以使用DIN导轨连接器创建模块化集线器。

可连接RS-232接口的光电转换器

用作终端设备和T形耦合器的RS-232光电转换器  

用作终端设备和T形耦合器的RS-232光电转换器

RS-232接口易受电磁场和电位差的干扰。其传输距离非常短。

可使用菲尼克斯电气的光电转换器,将串口转换为光口。

优势如下:

  • 传输距离更远
  • 免受EMC干扰
  • 内置光信号诊断功能,持续监视光纤路径
  • 干接点输出,提前预警光纤路径的临界状态
  • 在所有接口之间都实现良好的电气隔离
  • 本安型光纤接口(Ex op is),可直连Ex zone 1的设备

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100