高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元

简单直观的模块化配线

配备创新颜色编码系统,接线密度提高20%,实现可靠的信号配线。

返回至 直插式连接

类别

搜索范围 高密度矩阵接线单元

显示该分类下的所有产品

PTMC高密度矩阵接线单元设计紧凑,提高自动化应用的信号接线密度。模块化结构和不同颜色的矩阵元件可精确配置位数,有效节省空间,确保布线清晰,接线无误。

优势

  • 外形紧凑,信号密度提高20%
  • 模块化设计,可针对具体应用精确配置位数
  • 接线点之间配有2.3 mm测试口,方便测试
  • 支持19英寸支架安装或DIN导轨式安装,安装更直接,使用更灵活
  • 标识区域清晰显著,易于识别
  • 提供无助拔按钮型号
  • 统一CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

高密度矩阵接线单元的应用

高密度矩阵接线单元的配线  

高密度矩阵接线单元的配线

为实现高安全性和可用性,除在发电站和加工厂等全新或改造系统中使用总线系统外,还必须确保可靠的点到点连接。使用标准测量仪器可快速定位故障,优势明显。未来,信号密度高、占用空间小、线路清晰的高密度矩阵接线单元将发挥不可或缺的重要作用。

模块化PTMC高密度矩阵接线单元采用专利技术,可针对配线任务设计创新型系统。

使用灵活

安装灵活  

安装灵活

除直接安装在19英寸支架上外,还可使用导轨适配器安装在DIN导轨上。高密度矩阵接线单元也适用于小型设备壳体或分配电箱。

配置定制化高密度矩阵接线单元

快捷配置定制化高密度矩阵接线单元  

快捷配置定制化高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元的在线选型软件可快速配置个性化产品。
首先,选择合适的安装方式。然后,确定高密度矩阵接线单元接线位的数量。为此,需要选择高密度矩阵接线单元的行数和列数以及每个接线元件接线位的数量。选定后,在11种颜色中选择各元件的颜色编码。从而,可按需设计一目了然的高密度矩阵接线单元。用户将在每次配置结束时接收到一个特殊编码,使用该编码无需进行配置即可随时查看和再次订购高密度矩阵接线单元。 只需点击鼠标即可快速获得成品。

预制高密度矩阵接线单元

根据颜色编码预制的高密度矩阵接线单元  

根据颜色编码预制的高密度矩阵接线单元

提供按DIN VDE 0815等标准化颜色编码预制的高密度矩阵接线单元。

高密度矩阵配线块

高密度矩阵配线块  

高密度矩阵配线块

紧凑型PTRV高密度矩阵配线块可在自动化应用中实现清晰的信号接线。通过颜色编码分层,大量接线工作变得十分简单。支持正面接线,防止接线错误。该系列产品还包括外形相同的电位分配器和全套附件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

PTMC高密度矩阵接线单元