规划和标识软件

规划和标识软件

轻松创建端子条

从组态到现场应用的全套标识系统。

返回至 标识和标记

类别

搜索范围 规划和标识软件

显示该分类下的所有产品

PROJECT complete规划和标识软件支持控制柜制造全过程。该软件具有操作直观的用户界面,支持端子条的个性化规划、自动检测和直接订购。

优势

  • 个性化用户界面,实现清晰、便捷、直观的软件操作
  • 界面优化,可完美集成各种常用CAE程序
  • 直连Web,实现方便快捷的实时订购
  • 支持从DIN导轨规划到完全预装的全过程
  • 规划和标识软件是COMPLETE line系统的重要组成部分

直观、智能、个性化的PROJECT complete

连贯的过程链  

连贯的过程链

PROJECT complete规划和标识软件可引导完成端子条规划的各个阶段。从电子模块规划软件的数据导出到成品交付,该软件可提供便捷的个性化过程支持。

  • PROJECT complete经优化的界面适用于各种常用CAE程序,实现CAE完美集成。只需轻点鼠标,该软件即可导入电子模块规划软件的数据并自动设计相应的端子条。
  • 用户界面带有搜索设置功能和动态任务栏,实现直观软件操作。智能功能可自动执行多个规划步骤,节省大量时间。
  • 通过PROJECT complete可直接下单,实现实时订购。物料清单可在线传输给菲尼克斯电气。您将立即收到报价以及供货情况。

可轻松创建标识的PROJECT complete

菲尼克斯电气的CLIP PROJECT标识软件  

轻松创建不同材料的标识

使用PROJECT complete规划和标识软件,能够轻松创建不同材料的标识。

  • 该软件指示可标识的区域。同时,屏幕上会显示成品打印标识的实际效果图。
  • CAE系统、电子表格程序和文字处理程序中的标识数据可导入到该软件中,操作方便。
  • PROJECT complete兼容菲尼克斯电气的所有打印机系统及标准办公室打印机。
  • PROJECT complete拥有模板设计功能,可轻松创建个性化标识。

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


选择PROJECT complete的理由

了解PROJECT complete