返回概述

2200、2300、2400和2500系列管理型交换机

不同端口特性的2200、2300、2400和2500系列管理型交换机

2200、2300、2400和2500系列管理型交换机可根据具体应用提供不同等级的功能,型号多样,易于调试,轻松实现高成本效益的以太网管理。除具备多种功能外,该系列交换机还可实现光纤通信并通过多项海事认证及过程行业认证。

使用灵活

2200交换机内的SFP模块  

带SFP端口的交换机适于光纤应用

2200、2300、2400和2500系列交换机提供5至16个端口和各类光纤接口(SC、ST/BFOC、SFP)。因此,用户可根据应用选择不同数量的端口,若需千兆以太网通信,可选择2300和2500系列交换机。该系列交换机具有宽温设计(-40°C到+70°C)并配备冗余电源,适用于恶劣的环境条件。

2400和2500型号外形紧凑,特别适用于小型控制柜。此外,2200和2300型号适用于工厂工程设计和基础设施应用,已取得海事应用相关认证(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)。2200和2300型号还通过过程行业相关认证(ATEX、IECEx)。

优化PROFINET和EtherNet/IP™网络集成

PROFINET和EtherNet/IP™标识  

通用管理型交换机支持PROFINET和EtherNet/IP™功能

2200、2300、2400和2500系列管理型交换机内置PROFINET设备,支持PFONINET一致性等级B网络,完全可通过PC Worx和TIA portal进行组态和诊断。该系列交换机还可在MRP环网中充当管理器和客户端。交换机还通过LLDP支持网络拓扑结构自动识别。

对于EtherNet/IP™网络,交换机还提供组播过滤功能(IGMP侦听、IGMP查询器和组播源检测)。

诊断网络可大幅缩短停机时间并防止非法访问

MRP拓扑  

FL SWITCH 2200/2300/2400/2500交换机支持MRP冗余机制

冗余机制对于网络故障安全至关重要。2200、2300、2400和2500系列管理型交换机支持RSTP、LACP和MRP等多种常用冗余机制。通过冗余机制,交换机可将网络错误或意外创建循环导致的停机时间减至最少,而不受设备制造商影响。

为防止设备和网络遭受非法访问,2200、2300、2400和2500系列管理型交换机支持基于MAC的端口安全和RADIUS身份验证等重要安全功能。

此外,多种诊断功能(例如SNMP、Syslog、端口镜像)有助于快速定位和修复网络错误。远程维护期间还可访问重要的设备信息。

设备发生故障时,DHCP服务器可自动分配IP地址,快速轻松地替换问题设备。

多种配置选项,灵活调试网络

FL SWITCH 2200/2300的配置选项  

2000系列管理型交换机支持多种配置选项

管理型交换机支持多种配置方式,满足各种要求。该系列交换机可通过SD卡槽中的存储卡轻松配置。一旦设备发生故障,无需重新配置替换设备,只需插入存储卡即可。交换机支持基于Web的便捷管理系统,用户可通过Web页面配置交换机。

交换机支持通过FL NETWORK MANAGER等管理软件或直接通过控制器配置SNMP。除使用Web界面或软件外,用户还可选择使用CLI命令或直接通过交换机上的智能模式按钮对交换机进行配置。

FL SWITCH 2200、2300、2400和2500系列交换机概览

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
数据传输    
传输速度10/100 Mbps10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps10/100 Mbps10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps
巨型帧
报警触点是(数字量输出)是(数字量输出)是(继电器触点)是(继电器触点)
温度范围-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70°C
电源电压12 ... 57 V DC(冗余)12 ... 57 V DC(冗余)18 ... 32 V DC(冗余)18 ... 32 V DC(冗余)
过滤功能    
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余    
快速生成树协议(RSTP)
MRP管理器/客户端是/是是/是是/是是/是
快速环网检测(FRD)
链路聚合控制协议(LACP)
大型树支持
扩展环网冗余15 ms
管理功能    
地址冲突检测(ACD)
DHCP服务器基于池/端口,选项82基于池/端口,选项82基于池/端口,选项82基于池/端口,选项82
命令行接口(CLI)
诊断功能    
链路层发现协议(LLDP)
端口配置、统计和使用
SNMPv1/v2/v3
SNMP陷阱
Syslog
时间同步    
简单网络时间协议(SNTP)
安全    
基于MAC地址的端口安全
RADIUS身份验证(IEEE 802.1X)
自动化协议    
PROFINET一致性等级BBBB
PROFINET设备
EtherNet/IP™,
扩展组播过滤
认证海事认证、ATEX、IECEx海事认证、ATEX、IECEx海事认证(准备中)海事认证(准备中)

点击此处查看2200、2300、2400和2500系列管理型交换机产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100