管理型交换机

管理型交换机

全面拓展以太网应用

通过管理型交换机随时访问系统数据。不仅数据传输快,还提供冗余和诊断功能。

返回至 以太网交换机

类别

搜索范围 管理型交换机

显示该分类下的所有产品

使用管理型交换机可提高生产率并确保信息流快速稳定。选择合适的管理型交换机,优化以太网运行,加快自动化应用数据流。

优势

  • 快速冗余切换,自动化网络运行不间断
  • 支持Web管理、SNMP、CLI、PROFINET设备功能或通用工业协议(CIP),交换机功能监控和组态更轻松
  • 提供RJ45电口以及SC、ST/BFOC、LC和SFP光口,应用更灵活
  • 符合IT标准并支持自动化协议,为用户提供有力的支持
  • 管理型交换机是COMPLETE line系统的一部分

管理型交换机,适于各种自动化应用

2000系列交换机支持多种连接技术,应用广泛  

2000系列管理型交换机型号多样,应用广泛

越来越来的自动化网络不仅要求使用具有标准功能的以太网交换机,还要求交换机具有更高的性价比和更全面的功能。菲尼克斯电气2000系列管理型交换机完全符合这些要求。

相较于过去常用的非管理型交换机,2000和2100系列交换机提供更为直观的组态和监控选项。2100系列交换机的所有端口均支持千兆以太网传输。2200系列快速以太网交换机和2300系列千兆以太网交换机功功能齐全,支持光纤通信,且通过各种海事应用和加工制造业认证,应用广泛。 2400(快速以太网)和2500(千兆以太网)系列交换机采用扁平设计,可在较窄的控制柜中使用。

支持IT功能的管理型工业交换机

3000和4000系列工业交换机  

3000和4000系列管理型交换机特别适用于基础设施应用

3000和4000系列管理型交换机集成全面诊断和安全功能,性能卓越,适用于要求较高的应用。此外,该切换时间仅15 ms,便于应用。工业以太网交换机符合各项IEEE标准,是复杂网络应用的理想选择。3000系列提供一系列带10/100 Mbps接口的管理型交换机。4000系列还提供两个千兆端口,用于连接上级网络。

专用于PROFINET的管理型交换机

适用于PROFINET网络的2200系列和IRT工业交换机  

2200系列PROFINET B类网络交换机和PROFINET C类网络IRT交换机

要充分利用PROFINET网络的优势,需选用PROFINET网络专用的管理型交换机。

菲尼克斯电气2200、2300、2400、2500和GHS系列PROFINET交换机内置PROFINET设备,特别适用于PROFINET B类网络。此外,通过介质冗余协议(MRP),交换机可在200 ms内快速切换;通过链路层发现协议(LLDP),交换机还可自动检测拓扑结构。

多功能IRT交换机是PROFINET Class C类管理型工业交换机。由于采用了增强型实时以太网控制器(ERTEC)技术,IRT交换机具备实时性,并支持主动式网络故障维护。

适用于EtherNet/IP™网络的管理型交换机

适用于EtherNet/IP™网络的7000系列DIN导轨式交换机  

7000系列EtherNet/IP™交换机支持DLR冗余机制

7000系列管理型交换机适用于EtherNet/IP™网络。该系列交换机采用DIN导轨安装,支持EtherNet/IP™规定的DLR冗余机制,可在3 ms内快速切换,确保网络可用性。此外,通过组播过滤和IGMP侦听功能,交换机可智能过滤网络报文,有效减轻网络数据负载。

快速以太网和千兆以太网交换机通过通用工业协议(CIP)直接集成至系统工程,并通过控制系统直接进行网络组态和诊断。

管理型以太网供电交换机

管理型以太网供电交换机  

4000系列管理型PoE交换机,为受电端设备可靠传输电力和数据

4000系列管理型以太网供电交换机通过单根电缆为以太网受电端设备(PD)传输电力和数据。除标准功能外,4000系列交换机还支持额外的PoE组态选项,如PoE定时供电和PoE智能监测。工业PoE交换机每个端口供电功率高达60 W,适用于PoE高功率设备,如PoE++摄像机。

符合IEC 61850/IEEE 1613标准的管理型交换机

管理型交换机符合IEC 61850标准,适用于DIN导轨和支架安装  

3000E和4800E系列管理型交换机,满足IEC 61850和IEEE 1613标准的要求

3000E(导轨式)和4800E(19"机柜式)管理型交换机选用适用于能源系统,满足IEC 61850-3和IEEE 1613标准的严苛要求。交换机具有卓越的抗电磁、抗静电干扰、抗冲击和抗振动性能,适用温度范围广,极端环境条件下保证全天候可靠运行。

支持路由器功能的管理型交换机

支持路由器功能的3层交换机和NAT交换机  

管理型交换机支持路由器功能,可用于网络划分

为提高网络的稳定性和安全性,建议将网络分为若干子网。模块化GHS 3层交换机可将多个子网连接至生产网络或上级公司网络。

NAT交换机支持网络地址转换,可轻松将相同IP地址范围的设备或系统连接至上级网络。 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


用于机械制造的网络解决方案

工业数据通信趋势和解决方案