返回概述

GHS管理型交换机

GHS模块化管理型交换机

GHS模块化管理型交换机是菲尼克斯电气推出的性能最为强大的交换机。该千兆交换机可选配3层功能,适合用作自动化网络的主干设备或用于连接公司上级网络。菲尼克斯电气提供各种型号的接口模块,支持PROFINET RT和EtherNet/IP™,大大提高了灵活性。

支持多种传输介质,应用更灵活

带扩展模块和接口模块的GHS管理型交换机  

GHS管理型交换机采用模块化设计,满足工业应用对端口的需求

GHS模块化管理型交换机的应用极为灵活,提供四个SFP端口,用于安插菲尼克斯电气SFP模块。 此外,其余四个空插槽可并排插入以下接口模块:

  • 多模和单模光纤
  • 聚合物或HCS光纤
  • 双绞线或
  • 以太网供电(PoE)

通过扩展底座,可为交换机扩展4个用于接口模块的插槽,最多扩展至28个端口。

轻松配置和诊断

GHS交换机显示屏  

通过显示屏轻松诊断和配置3层交换机

GHS管理型交换机具有操作显示屏,便于配置和诊断操作。通过显示屏,无需额外软件或工具即可进行操作。使用可更换配置存储器,配置更轻松。

只需将设备设置存储至SD卡,更换设备时插入SD卡即可完成配置,省时省力。此外,还可通过SD卡激活介质冗余和3层功能。

通过基于Web的管理系统、CLI命令和FL NETWORK MANAGER均可对交换机进行配置。

3层功能最多可执行28次指定端口路由

拓扑:使用3层交换机进行网络组态  

通过3层交换机实现冗余路由

通过模块化管理型交换机的3层功能,可在多个子网间实现路由,确保经济高效的通信。3层交换机可通过VRRP(虚拟路由器冗余协议)实现多台路由器的冗余管理。该交换机最多可执行28次特定端口的路由或实现多台路由器的冗余运行。

如果选用不带3层功能的​FL SWITCH GHS,可使用FL SD FLASH L3/MRM存储卡随时更新许可。

FL SWITCH GHS交换机概览

 GHS管理型交换机
传输速度10/100/1000 Mbps
报警触点
温度范围-20°C ... +55°C
电源电压18.5 ... 30.2 V DC(冗余)
过滤功能 
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余 
快速生成树(RSTP)
MRP管理器/客户端是/是
快速环网检测(FRD)
大型树支持
扩展环网冗余15 ms
管理功能 
端口配置、统计和使用
链路层发现协议(LLDP)
地址冲突检测(ACD)
DHCP服务器选项82
命令行接口(CLI)
自动化协议 
PROFINET一致性等级B
PROFINET IO设备
EtherNet/IP™,可扩展的组播过滤
认证 
海事认证
防爆认证
IEC 61850-3

点击此处查看GHS管理型交换机产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100