管理型交换机

管理型交换机

性能卓越的工业以太网

通过管理型交换机可随时访问系统数据, 不仅数据传输快,还提供冗余和诊断功能。

返回至 工业以太网

类别

  • 通用管理型交换机
    通用管理型交换机

    管理型交换机具有适用于各类应用的功能等级,型号多样,实现高成本效益的以太网管理。

搜索范围 管理型交换机

显示该分类下的所有产品

使用管理型交换机可提高生产率并确保快速稳定的数据流。菲尼克斯电气提供创新的个性化定制管理型交换机, 从而,优化以太网运行,确保自动化应用数据传输顺畅。

优势

  • 快速冗余切换,自动化网络运行不间断
  • 支持Web管理、SNMP、PROFINET或CIP协议,交换机功能监控和组态更轻松
  • 支持多种传输介质,应用更灵活
  • 符合IT标准并支持自动化协议,可为用户提供最佳支持

EtherNet/IP™选型表

基础型交换机基础增强型交换机
基础型
特殊组播过滤器
基础型
+超快速冗余
+集成至控制器
EtherNet/IP™功能
  • IGMP侦听
  • IGMP查询器
  • 组播源检测
  • IGMP侦听
  • IGMP查询器
  • 组播源检测
  • 设备级环网(DLR)
  • 通用工业协议(CIP)
产品
  • 2000/2100 / 2200/2300系列管理型交换机
  • SMCS/SMN系列管理型交换机
  • GHS系列模块化管理型交换机
  • 7000系列管理型交换机

PROFINET选型表

PROFINET交换机,A类PROFINET交换机,B类PROFINET交换机,C类
A类B类C类
PROFINET功能
  • 服务质量(QoS)
  • PTCP滤波器
  • QoS
  • LLDP拓扑检测
  • PROFINET设备
  • 冗余(MRP)
  • QoS
  • LLDP拓扑检测
  • PROFINET设备
  • 冗余(MRP)
  • IRT(ERTEC)技术,用于优先传输PROFINET数据
  • 光纤路径诊断
产品
  • 后缀名为-PN的非管理型交换机
  • 2000/2100系列管理型交换机
  • 2200/2300系列管理型交换机
  • SMCS/SMN系列管理型交换机
  • GHS系列模块化管理型交换机
  • IRT系列管理型交换机

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


用于机械制造的网络解决方案

工业数据通信趋势和解决方案

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2701466&library=cnzh&pcck=P-08-10-09-05-02&tab=1&selectedCategory=ALL