返回概述

FL SWITCH 3000和4000的更多功能

快速冗余,实现不间断自动化

使用EER冗余协议的工业以太网交换机  

关键控制应用的理想之选

所有的3000和4000系列管理型交换机都具有完整的冗余功能和标准IT功能。因此,您可以将时间要求严格的控制任务无缝集成到上层系统网络中。
此外,单环最多支持200台交换机、自愈时间为15 ms的ERR冗余技术确保了关键控制应用的高度可用性。在大规模应用中可连接多达三个环网。通过每台交换机使用的EER冗余协议,可以建立双环结构,使系统达到更高的可靠性。
IEEE标准的快速生成树/生成树协议(RSTP/STP)提供完全的IT网络兼容性。在复杂和大规模应用中,通过多生成树(MST)功能,可以控制带虚拟LAN功能(VLAN)的冗余。

复杂系统的全面安全防护

管理型交换机FL SWITCH 3000和4000的安全功能  

全面的安全功能

3000和4000系列工业以太网交换机具备多项功能,均有利于改善网络性能:

  • 多达256台设备的组播组容量,带IGMP侦听功能,可连接最多16个基于端口的或64个基于标记的VLAN,可在两个应用区域之间形成独立的数据流
  • 完全服务质量功能确保优先级高的数据流能够及时通过
  • 全面的安全深度防御功能可阻止对网络的意外或非授权访问
  • 通过用户账户登录和802.1x认证方式来控制人员的访问行为
  • 通过MAC地址黑名单和白名单的方式控制设备访问行为
  • 对于通过网络访问交换机参数的行为,可实现加密或禁用

简便的基于浏览器的管理界面

3000和4000系列管理型交换机的网络管理模式  

简便的基于浏览器的管理界面

FL SWITCH 3000和4000交换机代表着高性能、高安全性和冗余性,同时它人性化的功能还可以简化操作,节省更多时间。

利用便捷的基于浏览器的管理界面,可以配置交换机的各项功能,以及快速访问诊断信息。可组态视图能够帮助查找应用中使用最频繁的信息和功能。

此外,通过基于浏览器的管理界面,还可以控制对交换机各项功能的访问行为。单击即可隐藏未使用的功能页面。这种简便的基于浏览器的管理界面在业内也是独树一帜的。

内置的帮助页面包含了用户手册的关键内容,这就意味着配置的时候可以看到相关的帮助信息。


返回概述
更多信息
  • FL SWITCH 3000和4000的更多功能

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
Referrer: