照明控制系统

菲尼克斯电气的照明控制系统

灵活性和个性化

使用照明控制系统,可轻松实现工业节能型照明。

返回至 照明和信号

类别

搜索范围 照明控制系统

显示该分类下的所有产品

为确保生产和办公场所内照明安全、光照集中、环境舒适,可加大对照明个性化调整和智能控制方面的投资。菲尼克斯电气提供各类装配齐全且操作方便的照明配电柜。

优势

  • 以需求为导向控制照明,提高效率
  • 通过Web浏览器灵活快速安排照明
  • 使用预装配或预接线的控制柜,减少规划工作量
  • 轻松定义功能,缩短调试时间
  • 远程设置照明参数和远程诊断

装配齐全的照明配电柜

菲尼克斯电气的照明配电柜  

可直接安装的照明配电柜

菲尼克斯电气的照明配电柜装配齐全,可立即接线。所需功能均可通过Web浏览器设置。通过以太网,系统可与相关控制系统和能量管理系统集成。

菲尼克斯电气提供各类用于厂房、办公楼、户外区域和紧急照明的照明配电柜。配电柜可单独装配,也可大量组合装配,无需费力配置。

轻松联网和设置

联网照明控制  

轻松安装和连接

照明配电柜可通过继承参数轻松联网并快速安装。多个照明配电柜组合可提供全面的照明组功能。

所需连接的部件如下:控制柜电源、灯或灯带、DALI(如适用)、常规按钮或运动检测器的输入信号、光线感应器和以太网。

照明控制——从标准化到个性化,产品一应俱全

关于照明配电柜的尺寸和类型您是否有特殊的要求?菲尼克斯电气提供各种部件,用于开发和定制照明配电柜,以满足不同的要求。如,含少量功能的小型解决方案和增强输出功率的大型解决方案。

我们还可配合用户定制出完全符合用户应用需求的个性化解决方案。如有需要,从项目的咨询到启动,各个阶段我们都可以助您一臂之力。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100