灯具测试模块

灯具测试模块

所有灯具是否已做好运行准备工作?

EMG灯具测试模块可单独测试某个灯具,也可集中测试多个灯具。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 灯具测试模块

显示该分类下的所有产品

EMG灯具测试模块将故障报告信号单独解耦。

优势

  • 电子模块壳体的防护等级达IP20,可安装在控制柜中
  • 带底座锁扣装置,可快速安装到DIN导轨上
  • 采用实用的连接技术,接线更方便

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100