显示模块

显示模块

快速故障检测

EMG显示模块简化了故障排除过程,并协助监控控制过程。

返回至 信号发送和显示

类别

搜索范围 显示模块

显示该分类下的所有产品

EMG显示模块安装在防震、防尘的控制柜壳体中,通过这个模块,可以将LED指示灯等指示元件整合到系统中。

优势

  • 电子模块壳体的防护等级达IP20,可安装在控制柜中
  • 带底座锁扣装置,可快速安装到DIN导轨上
  • 采用实用的连接技术,接线更方便
  • 各状态指示灯采用不同标记,诊断速度更快

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100