返回概述

减少控制器的模拟量输入

MINI Analog多路复用器

减少模拟量信号  

利用MINI Analog多路复用器,减少所需模拟量信号的数量

MINI Analog多路复用器可显著减少PLC的模拟量输入。

多路复用器是我们的配件产品之一,它可以将最多八个模拟量输入信号中生成一路4 … 20 mA输出,并通过电缆进行连续传输。

如果您无需转换或隔离任何信号,可使用MINI Analog直通式补位端子。

DIP开关,让组态更轻松

减少模拟量信号  

通过DIP开关,选择模拟量通道的数量。

根据信号数量的不同,您可以通过DIP开关组态,选择2、4、6或8通道操作方式。通道切换周期为1秒或2秒。采用二进制编码方式的三个数字量输出可以检测出当前切换的通道。

功能示例:风力发电厂中的温度测量

多路复用器在风力发电厂中的应用  

减少温度测量中的模拟量输入

风力发电厂中需测定多项温度值。一般情况下,需要监测至少六个测量点的温度数据。MINI Analog多路复用器将信号数量缩减为一个,进而减少中心温度采集点的模量输入的数量。

同时,因为信号被隔离、转换或者直接在现场作放大处理,所需的信号传输线缆也大幅减少。例如,只需从发电机引出一条电缆线,即可传输最多八个4 ... 20 mA电流信号。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm