返回概述

采用终端板实现快速无差错信号连接

信号连接快速无差错

带MINI Analog信号隔离变送器的终端板  

带标准DIN导轨设备的终端板

紧凑型终端板结合模块化DIN导轨设备与系统布线的优势。

从大量标准型产品中选择合适的功能,进行信号调节。

通过预制系统电缆可快速无差错地将模块连接到控制器专用I/O组件上,实现即插即用。

紧凑——适合高密度安装

备有MINI Analog终端板的80 x 200 cm控制柜  

大小为80 x 200 cm的控制柜可安装多达320个通道

配合超薄型MINI Analog Pro信号隔离变送器使用,终端板能够节省大量控制柜空间。

与市场同类产品相比,节省多达65%的空间:

  • 超薄类型,高160 mm,深约175 mm,含卡接模块。
  • 节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
  • DIN导轨架带终端固定件,可并排安装多个终端板。

采用终端板和MINI Analog Pro,您可以在80 x 200 cm的控制柜内安装多达320个通道。

耐用——提高系统可用性

模块化电源的代表  

保证模块化系统的高可用性

这款终端板特别牢固:

  • 牢固抗振的铝质外壳
  • 内置DIN导轨框架,可牢牢固定模块
  • PCB具有外壳保护、机械退耦

模块化电源设计

信号隔离变送器通过内置DIN导轨连接器,连接到一个独立的电源模块上。PCB采用无源封端,其中不含任何有源元件,因为一旦这些元件发生故障,就必须更换终端板。

模块化电源配有:

  • 通过二极管退耦的冗余电源
  • 可更换保险丝

终端板易于维护,便于记录和调试

终端板内置DIN导轨框架  

终端板内置DIN导轨框架,用于适配标准DIN导轨终端设备

终端板上只需采用标准的DIN导轨设备,无需特殊设备。

因而,终端板的维护特别方便:

  • DIN导轨和系统应用采用同一种工程设计方法
  • 通过插拔式编号电缆套件,可快速、安全地连接终端板PCB
  • 通过预制系统电缆在控制侧连接到前适配器上
  • 系统连接件和模块接线端子拆装方便
  • 在运行过程中也可更换模块——热插拔

灵活——达到最佳适配

不带针距标识的外形  

不带针距标识的外形可用于特定通道数的I/O卡件

除带有1:1插针和可选HART信号退耦的通用终端板之外,适应具体控制系统的其它型号也已经可以提供,或者正在设计,或者可以根据客户的规格进行制造。

请联系我们,获取更多信息:

  • 不带针距标识的外形,可用于特定通道数的I/O卡件
  • 特别适用于系统插头和前适配器型号不同的自动化系统的I/O卡件。

专业的系统布线

系统电缆将终端板连接到控制器  

快速连接到控制器专用的I/O卡件上

通用终端板最多可将16个MACX Analog信号隔离变送器连接到自动化系统的输入和输出卡件上。

采用预制VARIOFACE系统电缆,可以快速、顺畅地将终端板连接到控制器上。

电缆通道数量多,既有标准连接件,也有用于特定控制器的连接件,如:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • 其它个性化解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm