返回概述

优势详解

更高的信号质量,更少的安装空间

设计宽度小,节省更多空间  

MINI Analog变送器,最多可节省65%的空间

菲尼克斯电气的隔离变送器采用紧凑型设计,宽度仅6.2 mm,能够采集温度数值,以及隔离、转换、过滤和放大信号。市场上同类的信号隔离变送器产品设计宽度一般在12.5 mm到22.5 mm之间,相比之下,我们的MINI Analog变送器模块最多可以节省65%的空间。

因其紧凑型设计,我们的变送器可以安装在分布式的120 mm控制箱内。

低功耗,使用寿命长

MINI Analog隔离变送器,更低的发热量  

更低的发热量,更长的使用寿命

MINI Analog信号隔离变送器,模块采用创新电路设计,具有低功耗的特点,使您的控制柜实现高能效工作。

同时,创新的电路设计保证产品不易升温变热,使用寿命更长。即使密集安装,变送器在整个工作温度范围内也能保持较高的运行可靠性。

灵活、简便的供电

通过DIN导轨式连接器为信号隔离变送器供电  

DIN导轨式连接器提供灵活的供电和诊断

MINI Analog信号隔离变送器提供系统供电解决方案,即,采用DIN导轨式连接器桥接24 V电源电压,节省了接线、方便系统扩展或模块更换工作。

提供三种模块供电方法:

  • 在任意MINI Analog模块供电端子接入24 VDC,最多可为16个MINI Analog模块需求
  • 通过24 V馈电端子可为最多80个MINI Analog模块供电
  • 通过85 … 264 V AC宽域输入系统电源可为最多60个MINI Analog模块供电

故障监控系统实现简便快速的故障指示

故障监控系统实现简便快速的故障指示  

故障监控——可对多通道模块组故障指示

故障监控系统是一种模块化的解决方案,用于快速、轻松地评估故障,它最多可以为80个通过DIN导轨式连接器连接的模块提供故障指示。

如在内部或在测量变送器的信号输出中检测到故障,则通过DIN导轨式连接器传输故障信息,并通过N/C触点,在故障监控模块上集中显示。这样,快速、批量地评估故障,节省更多时间。

不同类型的信号隔离变送器能够指示不同的故障:

  • 超过量程
  • 低于量程
  • 开路
  • 短路
  • 模块故障

该模块同样适用于馈电模块,也可以检测并指示馈电模块的供电故障。

在设备侧与评估模块中均可任意设置故障评估功能,这表明故障监控系统的模块化程度很高。

轻松的模块组态和监控

通过软件,轻松地进行模块组态和监控  

通过软件,轻松地进行模块组态和监控

许多MINI Analog模块的组态比较简单,无需任何软件,只要使用DIP开关就可以轻松完成模块设置。另外,菲尼克斯电气还能根据您的具体订货数据,代您进行模块组态工作。

为了增强模块的功能性和监视功能,您可以通过软件进行模块组态。

有三种解决方案供您选择:

  1. ANALOG-CONF软件
  2. FDT/DTM软件包
  3. 采用独立DTM能够继续使用现有的FDT框架应用

信号连接快速无差错

带MINI Analog信号隔离变送器的终端板  

带标准DIN导轨式设备的MINI Analog终端板

终端板是一种紧凑型解决方案,能快速、准确地连接MINI Analog系列的DIN导轨式设备和自动化系统的输入和输出卡件。

采用预制VARIOFACE系统电缆快速、可靠地将终端板连接到控制器上——即插即用。

因此,您可以结合模块化DIN导轨式设备和即插即用快速布线的优势,建立一致的控制系统接线解决方案。

保证运行可靠性

输入、输出和电源间的电气隔离  

采用3端电气隔离,运行可靠性高

MINI Analog信号隔离变送器在输入、输出以及电源之间电气隔离,以便在系统受到干扰时,仍能保持较高的运行可靠性。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm