返回概述

MINI Analog系列产品名称说明

产品名称一般指明产品的功能、输入输出和所采用的连接技术。
以下为产品名称分解示例。

馈电隔离器

MINI Analog系列产品名称结构示例

MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC3端信号隔离变送器为例说明产品名称各部分的含义:

描述名称含义
系列MINI MCR紧凑型信号隔离变送器,总宽6.2 mm
功能SL标准型,外形紧凑,性价比高
扩展1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - 智能型馈电隔离器
馈电隔离器
双通道无源
故障监测
模块
馈电模块
单通道无源
输出信号隔离变送器
输入UI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
电压或电流输入
SHUNT测量
电压输入
电流输入
Pt 100热电阻式温度探测器、热电偶(温度传感器)
热电偶信号(J型和K型)
电位计(电阻)
NAMUR接近传感器或开关
热电阻式温度探测器
0 ... 20 mA输入信号
4 ... 20 mA输入信号
电位计(电阻)
热电阻式温度探测器和热电偶,mV
频率输入
恒压电源
输出UI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
电压或电流输出
电流输出
电压输出
两个电流输出
频率,PWM输出信号
继电器转换触点输出
两个继电器常开触点输出
继电器常闭触点
0 ... 20 mA输出信号
4 ... 20 mA输出信号
电压或电流输出和继电器常开触点
两个电压或电流输出
电源LP输出回路供电,无需辅助电源
扩展20
4
200
0 ... 20 mA电流信号
4 ... 20 mA电流信号
-50 ... 200°C温度测量范围
连接方式
SP
螺钉连接
回拉式弹簧连接
组态C
NC
可按照订单要求修改组态
未组态,标准组态
扩展30
4
0 ... 20 mA电流信号
4 ... 20 mA电流信号

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm