干扰滤波器

稳定的信号

稳定的信号

干扰滤波器,为您带来稳定的无干扰电源。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

搜索范围 干扰滤波器

显示该分类下的所有产品

洁净电源对于数据处理和自动化设备而言尤其重要。干扰滤波器能够限制高频干扰电压,保障系统运行更安全以及测得的数值更可靠。

优势

  • 使用内置电涌保护功能的滤波器,可防止脉冲型高频电压
  • 衰减曲线形式丰富,因此应用范围广泛
  • 设计灵活,可用于控制柜和车间内
  • 采用对称和不对称滤波电路,形成紧凑型防护

配有3类电涌保护装置的干扰滤波器

配有电涌保护功能的干扰滤波器  

配有电涌保护装置的干扰滤波器

干扰滤波器集成3类电涌保护功能,用于吸收瞬时电涌电压和抑制高频干扰电压。

带电涌保护功能的干扰滤波器有多种设计型式可供选择:

 

SFP-TRAB DIN导轨式模块

  • 遥信报警触点
  • 光学状态指示灯
  • DIN导轨式安装
  • 也提供适用于易爆区域的120 V型号

TERMITRAB组合式端子

  • 带回拉式弹簧连接
  • 保护带公共参考电位的两条导线
  • 用于24 V电源系统
  • DIN导轨式安装

干扰滤波器

干扰滤波器/无线电干扰抑制电容  

用于安装在DIN导轨上的干扰滤波器和无线电干扰抑制电容

集成滤波电路的产品均可视为专用干扰滤波器,它们可以抗对称和不对称干扰。

  • FILTRAB:根据类型不同,设计用于最大额定电流1至10 A的应用,还可安装在DIN导轨上。

如果不对称干扰的防护措施比较完备,可以使用内置无线电干扰抑制电容的组合式端子。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器

服务

滤波技术

滤波技术学习模块。