通用模块

通用模块

布线清晰

1:1直接连接,将高密度连接器转换为单根导线接线位。

返回至 控制器系统布线

类别

搜索范围 通用模块

显示该分类下的所有产品

为自动化提供可靠的信号传输:通用型布线模块提供1:1直接连接,将IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DIN导轨或RJ45等连接器转换为螺钉、直插式或弹簧接线端子连接。使用通用电缆可快速布线,并提供反极性保护。

优势

  • 设计紧凑,节省空间
  • 多样化标识,清晰标识模块
  • 提供状态指示灯,用于功能监测
  • 通用模块是COMPLETE line系统的一部分

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

用于控制器的系统布线

服务