智能交换机

智能交换机

智能交换机,简便易用

智能交换机集非管理型交换机的便捷性和管理型交换机的所有优点于一身。

返回至 以太网交换机

类别

搜索范围 智能交换机

显示该分类下的所有产品

智能交换机集非管理型交换机的便捷性及管理型交换机的可组态性和可诊断性于一身,轻松实现直观简便的组态和诊断。

优势

  • 在非管理模式下,无需花费时间和成本组态即可确保设备网络稳定
  • 提供智能模式、组态存储器、SNMP和CLI(命令行接口)选项,组态更灵活
  • 通过诊断功能,快速定位并修复网络异常
  • 通过组播过滤功能(IGMP侦听/查询器),避免设备网络中不必要的数据流量

智能交换机,确保设备网络的可靠性和可诊断性

安装在DIN导轨上的FL Switch 2005和FL SWITCH 2008交换机  

智能交换机,减少设备停机时间,提高设备网络稳定性

非管理型交换机常用于设备网络。但此类交换机通常不支持故障自动检测和修复功能。菲尼克斯电气2000系列和2100系列智能交换机提供设备网络的组态和监测选项,操作十分便捷。 通过组播过滤功能,大大减轻网络数据负载,提高网络通信效率。即使交换机之间意外形成环路或设备发生故障,冗余机制可确保稳定的网络通信。这些功能在非管理模式下也可实现,因而无需组态。
使用SD卡或设备上的智能模式按钮即可轻松组态其他功能。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100