建筑安装端子

为楼宇自动化提供解决方案

为楼宇自动化提供解决方案

建筑安装用端子用于快速安装建筑用配电箱,具有节省空间的特点。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 建筑安装端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的矮型建筑安装端子特别适合用于扁平配电箱中的接线。

优势

  • 采用矮型设计,节省空间
  • 采用不同连接方式的建筑安装端子可随意组合,实现高灵活性
  • 采用分断滑块,不直接接触中性线缆即可进行绝缘测试
  • 分断滑块可锁定于末端位置,防止意外操作
  • 无需移除PEN导线汇流条即可轻松安装端子

特殊要求

建筑安装端子  

根据安装技术定制的端子

菲尼克斯电气的建筑安装端子可根据您的安装连接需求进行定制。安装连接需求包括:

  • 针对公共建筑配电箱的接线和连接要求(符合VDE 0100/0108)
  • VDE 0100/718规定的单独回路分断要求

这意味着:

  • 清晰可辨的电路
  • 不直接接触中性线缆即可进行绝缘测试

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100