返回概述

配线架

以太网基础设施组件

配线架作为现场与控制柜之间的布线接口模块。除传统的RJ45连接外,新型导轨式PoE供电器还支持直插式连接、IDC连接和螺钉连接。使用配线架可节省大量安装时间。菲尼克斯电气提供集成电涌保护和屏蔽电流监测功能的PoE供电器。
该系列产品将PoE供电器包含在内,通过PoE供电器,仅用一根线缆可同时为远程以太网设备提供数据和电力。

优势

  • 安装便捷
  • 多种连接技术可选
  • 电涌保护确保高系统可用性
  • 屏蔽电流监测功能用于诊断因电位差或EMC造成的屏蔽电流
  • 接线区配有前盖板
  • 设计紧凑

支持多种连接技术且接线区带前盖板

配线架概览  

配线架概览

支持IDC连接、直插式连接、螺钉连接或RJ45连接,安装更灵活,更便捷。

铰链式防护盖可防护接线区内的接线端子和屏蔽连接,不仅可确保统一的安装方式,还可保护敏感线路免受外界影响。

免工具屏蔽连接

接线牢靠不松脱  

免工具屏蔽连接

无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;固线夹可确保线缆连接更牢靠。只需将电缆铺设在线槽中,合上固定夹,即可完成接线。免工具快速连接,确保接线牢靠不松脱。

电涌保护和屏蔽电流监测

LED指示灯显示屏蔽电流  

LED指示灯显示屏蔽电流

菲尼克斯电气提供带电涌保护和屏蔽电流监测功能的新型PoE供电器。内置电涌保护器可保护设备和应用免受数据线内瞬间高压的影响。电缆屏蔽电流监测功能可用于诊断以太网供电应用。LED指示灯显示是否存在电位差或EMC效应造成的屏蔽电流。

点击此处浏览作为现场与控制柜间布线接口模块的配线架。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


以太网配线架

现场与控制柜之间的布线接口

更多信息