安装技术

安装技术

便于现场快捷安装

菲尼克斯电气提供一系列电缆、连接器和工具,实现现场便捷的网络安装。

返回至 现场总线通信

类别

  • 光纤安装技术
    光纤安装技术

    全套光纤安装材料:插头、电缆、工具和测量设备。

  • 快速连接插头
    快速连接插头

    种类齐全的产品,适合采用D-SUB快速连接插头,便捷地进行电缆连接。

  • 铜缆安装技术
    铜缆安装技术

    适用于铜缆安装材料的全套产品:电缆、工具和接头分配器。

搜索范围 安装技术

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供各类电缆、连接器和工具,用于创建适于工业应用的光纤和铜缆现场总线网络。网络数据量和EMC干扰与日俱增,通信距离也不断扩大,光纤技术越来越重要。可靠快速的铜缆布线产品是理想选择。菲尼克斯电气可提供按米供货的单根电缆、预装连接器的电缆以及各种穿板式连接器。根据不同的应用场合,我们还提供用于控制柜和直接现场安装的高防护等级产品。

优势

  • 安装系统可满足控制柜中设备和现场设备的高防护等级需求
  • 可在现场轻松组装光缆
  • 采用预制测试电缆,可实现快速无差错安装

带M12连接器的SUBCON插头,防护等级达到IP65

带D-SUB和M12接口的现场总线插头,在柜内外间发挥接口作用  

带D-SUB和M12接口的现场总线插头,在柜内外间发挥接口作用。

PROFIBUS和CANopen®的现场总线插头组合了IP20模块常用的D-SUB接口与IP65模块常用的M12连接器。

M12快速连接插头提供各种电缆进线口,用途十分广泛。新型全注塑壳体已较轻的重量提供更高级别的机械防护。即使在强烈振动下重要模块仍不会受到任何损伤。

使用SPEEDCON M12连接器,只需旋转一下,即可实现无差错连接,从而实现预制元件的快速安装。

专用于PROFIBUS设备的SUBCON快速连接插头

90°PROFIBUS连接器  

90°PROFIBUS连接器

我们专门针对PROFIBUS系统设计了各种型号的快速连接插头。利用这些插头,能够快速方便地实现总线进线和出线。该系列产品包含适于各种PROFIBUS快速连接插头:

  • 35°和90°的斜向进线口
  • 轴向电缆进线口
  • 附加编程接口
  • 内置可开关的终端电阻

该插头可用于带刚性和柔性铜导线的PROFIBUS电缆。所有型号均内置终端电阻。通过滑动开关可从外侧激活终端电阻。

满足各种需求的SUBCON通用插头

SUBCON系列速连插头  

SUBCON系列速连插头

灵活应用:SUBCON系列通用插头大大提高了系统灵活性。由于采用内部开发的协议,用户无需焊接或压接即可轻松连接。

菲尼克斯电气提供9针、15针或25针的插头,适合所有常规接口,例如RS-232/RS-422/RS-485、TTY等。

铜缆剥线工具:轻松组装PROFIBUS电缆

使用快速剥线工具组装电缆  

使用快速剥线工具组装电缆

省时省力:PSM-STRIP-FC/PROFIB快速剥线工具可用来组装PROFIBUS电缆。一个工具完成两项任务:

  • 剥线并将电缆压入插头。
  • 合上外壳盖——完成!

FO工具箱:现场轻松接线

PSM-HCS-KONFTOOL工具箱  

PSM-HCS-KONFTOOL工具箱

实用之选:菲尼克斯电气提供现场装配所需的各种工具和插头。PSM-HCS-KONFTOOL工具箱中包含全套工具,方便用户完成各种安装任务:

  • 剥线钳、光纤剥线钳、芳纶丝剪,用于光纤剥线
  • 推进插头元件,旋紧
  • 光纤切割工具,用于切断多余的光纤

使用这款专利光纤切割工具,省去了耗时的压接、粘胶和抛光步骤。

光缆和插头

光缆  

光缆

全套传输系统不仅包括光纤产品,还包括各种型号的光缆。用户可根据所需的传输距离,选用塑料光纤、HCS(硬包层石英)光纤或玻纤技术。

菲尼克斯电气专门开发了各类光缆,以满足各种应用和环境条件:

  • 预制光缆,可自由选配插头组合
  • 按米供货的光缆
  • 预制尾缆,可将光纤设备快速接入到现有光纤网络

我们提供长度为一米、两米和五米的尾缆,作为单模和多模玻纤选配产品。

连接器:

用户可在现场轻松装配用于HCS和塑料光纤的插头套件。用户可根据需要,选择FSMA、B-FOC(ST®)、SCRJ和SC双工插头型号。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务