返回概述

Inline:灵活采集和评估数据

灵活精确的数据采集和评估

Inline I/O系统提供一系列模拟量模块和功能模块, 从简单的模拟值采集模块到高性能的计量模块。由于该系列I/O模块提供多种参数设置方案,可根据应用灵活调整功能。

系统部件全面的测量值采集功能

系统部件测量值采集示例  

系统部件测量值采集示例

Inline功能模块可根据应用场合的需求灵活安装。模拟量输入模块可高效精确地记录流量、压力或重量。通过增量编码器输入模块可确定工件位置或通过SSI编码器评估模块确定绝对位置。Inline功率测量模块可分析能源消耗量,从而优化应用,减少能耗。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100