高度模块化的Inline I/O系统

超灵活的Inline

高度灵活性

轻松实现个性化I/O解决方案。

返回至 用于控制柜的I/O系统(IP20)

类别

搜索范围 高度模块化的Inline I/O系统

显示该分类下的所有产品

Inline系统功能全面、使用灵活,适用于控制柜。该系统提供多种可满足特殊需求的I/O模块和功能模块,适用于所有常见现场总线系统和工业以太网。

优势

  • 大量I/O模块、功能模块、总线耦合器和控制器可选,系统灵活性高
  • 超薄设计,I/O模块内通道数量可定制,节省控制柜内空间
  • 通过各种国际认证的安全和本安I/O,适用于各类应用环境
  • 通过分支模块,无需额外使用总线耦合器即可将本地总线扩展到现场

Inline——控制柜内“多面手”

Inline I/O系统及其优势

Inline I/O系统优势

1

用于网络和本地总线诊断的LED指示灯

2总线或以太网接口
3模块内置屏蔽连接器,无需其他附件即可轻松连接屏蔽线缆
4接线点上的彩色编码可简化接线
5

易于操作

  • LED状态和诊断指示灯
  • 通过彩色编码可轻松区分I/O功能
  • 接线位有清晰的编号
6通过网络分段,可以独立通断和保护不同的分段,增强系统安全性
7使用MARKING打印系统可轻松标识模块、线缆和设备

控制器、总线耦合器或I/O模块——最大化灵活性和多样性

不管是配合菲尼克斯电气的控制器使用,使用还是用于其它常规网络,Inline均可最大化自动化应用的灵活性和多样性。

Inline控制器可通过多功能I/O模块轻松扩展,并提供内置网络服务器。总线耦合器可将Inline集成入常见的现场总线系统和以太网系统。安全I/O模块可用于实现功能安全的解决方案,功能模块可灵活满足各种自动化需求。

Inline控制器、总线耦合器、安全I/O和不同功能的I/O模块

Inline控制器、总线耦合器、安全I/O和不同功能的I/O模块

一个I/O模块,一种功能

产品精选:Inline ECO I/O模块  

新型Inline ECO I/O模块

新型Inline ECO I/O模块是经济高效的自动化I/O解决方案。其设计遵循“一个模块,一种功能”的原则,为不同的自动化任务提供合适的功能。无需专门为模块设置参数。使用Inline ECO Safe模块后,无需再用软件即可确保各种应用的安全运行。此外,Inline ECO I/O模块可轻松与所有Inline总线耦合器和标准模块组合。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Inline I/O系统特性

了解Inline I/O的系统特性及产品组合。

更多信息

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_for_the_control_cabinet_IP20_P-21-11/d1833d56-9953-4182-a13d-81490cf74cd7