返回概述

Inline ECO模块:无需参数设置,轻松高效地实现自动化

使用Inline ECO模块,轻松高效地实现自动化

Inline ECO模块可轻松高效地执行自动化任务。该系列模块的设计遵循“一个模块,一种功能”的原则,为不同的自动化任务提供合适的功能。无需专门为模块设置参数。使用Inline ECO Safe I/O模块,无需其他软件即确保应用安全。

用于紧凑型设备功能安全的中心解决方案

带安全I/O模块的Inline ECO站点  

简化的中心安全自动化解决方案的拓扑

只需轻轻一插即可将安全I/O模块集成到Inline I/O站点。经认证适于安全分断电路的数字量输出模块安装在安全I/O模块的右边。传感器激活时(如急停),出于安全考虑,执行器对所接输出模块的供电将被切断。一个安全I/O模块最多可连接两条双通道传感器回路。所有状态和故障信息均发送到标准控制器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555