返回概述

Ex-i I/Os:本安组件,用于防爆区域内的信号采集

菲尼克斯电气的Ex-i产品可在潜在防爆区域内实现安全可靠的自动化。本安(IS)指的是规定本安设备操作方法的技术。

若Inline I/O站安装在2区,则传感器和执行器必须安装在0区、1区或2区。

用于本安I/O模块的隔离模块

Inline隔离模块  

本安隔离模块

用本安组件扩展现有的Inline I/O站点时, 可使用Inline隔离模块隔离本安模块与连接到其他站点的模块。

优势:

  • 安全隔离本安I/O模块与非本安I/O模块
  • 增强扩展Inline I/O站点的灵活性
返回到最上方

本安I/O模块电源

本安电源  

Ex-i电源

本安系统必须进行安全的电气隔离。菲尼克斯电气提供特殊的Inline模块,即Ex-i电源,可为本安I/O模块提供可靠电源。

优势:

  • 诊断指示灯可指示站点容量,指示灯状态有:正常、高、过载。通过诊断指示灯可避免误操作和事故。
  • 电源在本安和非本安连接电缆之间提供必要的空间。
返回到最上方

用于数字信号的本安I/O模块

数字Ex-i I/O模块  

用于数字信号的Ex-i I/O模块

将通过Ex认证的传感器和执行器以及NAMUR传感器连接到这些本安Ex-i I/O模块上。根据用途,可自由选择和组态四条通道。例如,无源开关触点、蜂鸣器、信号塔或电磁阀。

快速定位错误:各通道的诊断指示灯可指示开路或短路。

返回到最上方

用于模拟量信号的本安I/O模块

本安模拟量I/O模块  

用于模拟量信号的本安I/O模块

该系列本安I/O模块提供四条通道,适用于:

  • 电流范围从0 mA到20 mA
  • 电流范围从4 mA 到20 mA
  • 输入电压范围从0 V到10 V

模拟量本安I/O模块支持三种格式,最高分辨率16位。

快速定位故障:各通道的诊断指示灯可指示开路或输入输出欠量/过量。

返回到最上方

用于记录温度的本安I/O模块

本安型温度记录I/O模块  

用于记录温度的本安I/O模块

用于记录温度的本安I/O模块提供四条可独立配置的通道。所有通道都支持各种温度记录功能:

  • 电阻温度传感器,如采用2线或3线技术的Pt 100
  • 各种标准型号(J、K、E、R、S和T型)的感温元件
  • 采集-100 mV到+100 mV的信号
  • 检测0到800 Ω或0到5 kΩ的电阻

快速定位错误:各通道的诊断指示灯指示开路或传感器欠量/过量。

返回到最上方

本安组件,用于防爆区域内的信号采集.

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555