Inline总线耦合器

用于Inline I/O系统的总线耦合器

创建连接

将Inline I/O系统集成入所有常见的网络。

返回至 高度模块化的Inline I/O系统

类别

搜索范围 Inline总线耦合器

显示该分类下的所有产品

通过可自由选择多种协议的总线耦合器,Inline I/O系统可集成到所有常见的现场总线和以太网系统中。根据型号的不同,一台总线耦合器最多可连接63个I/O模块(最多16个PCP设备)。

优势

  • 兼容所有常见的总线系统和网络协议,提高站点结构灵活性
  • 全新BK壳体外观紧凑,节省控制柜内空间
  • 内置I/O模块的总线耦合器,适用于信号量小的设备和系统,实现高性价比的站点配置

支持多种网络连接

Inline总线耦合器连接Inline系统与上级网络。菲尼克斯电气总线耦合器支持以下通信协议:

Inline总线耦合器支持的通信协议

 
Inline总线耦合器(CANopen®和PROFIBUS)

CANopen®

  • 内置终端电阻可通过DIP开关接通或关闭
  • 兼容SafetyBridge技术

EtherCAT®

  • 最多可连接63个Inline设备
  • 紧凑型壳体

DeviceNet™

  • 集成数字量输入/输出
  • 预留空间,用于后续I/O扩展(无需硬件)

EtherNet/IP™

  • 集成数字量输入/输出
  • 基于网络的管理(WBM)

INTERBUS

  • 采用光纤或铜缆技术进行远程总线连接
  • 连接Inline连接器或D-SUB接口(适用于铜缆型号)
Modbus
  • 集成数字量输入/输出
  • 基于网络的管理(WBM)
PROFIBUS
  • 集成数字量输入/输出
  • 用于1类和2类主站的DP/V1
PROFINET
  • 集成数字量输入/输出
  • 带RJ45或SC-RJ接口

Sercos

  • 集成数字量输入/输出
  • 支持Sercos协议,符合规范V1.1.2

外观紧凑,设计新颖

壳体宽度仅40 mm的Inline总线耦合器  

壳体宽度仅40 mm的Inline总线耦合器

超薄的总线耦合器,宽度仅为40 mm,节省控制柜内空间。该系列连接器还新推出适用于CANopen®和EtherCAT®协议的产品。新产品均支持SafetyBridge V3等技术。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务