返回概述

优势详解

易于操作

采用直插式连接实现轻松接线  

采用直插式连接实现轻松接线

轻松快捷的接线

采用了直接式连接技术,无需工具即可快速接线。

使用螺丝刀或甚至圆珠笔按压释放按钮,即可释放导线。

使用插拔式桥接件实现便捷的电位分配  

使用插拔式桥接件实现便捷的电位分配

便捷的等电位分配

使用CLIPLINE complete组合式接线端子系列中的插拔式桥接件即可实现便捷的电位分配。另有各种配件供您选用。

采用直插式连接技术,实现高效接线。

轻松扩展为时间继电器

菲尼克斯电气计时模块  

继电器模块转化为时间继电器

24 V多功能插拔式定时器模块将继电器模块转化为时间继电器。RIF-1至RIF-4系列底座可与该模块配套使用。

可以在0.5秒到100分钟的时间范围内选择三种时间功能。

全系列产品

RIF-0至RIF-4概览  

产品概览

开关电流最高为16 A。从耦合继电器到小功率接触器备件,该系列为各种应用场合提供合适的继电器产品。

稳定统一的系统是彰显优势的坚实保证。

可靠的系统

保证高可用性的插拔式继电器  

可快速更换插拔式继电器

使用插拔式继电器和特殊功能模块,保证高可用性。

进行维修时可快速更换继电器,保证机器与系统的高可用性。

模块化继电器系统——节省成本的同时保证最大灵活性

您可以自行组装RIFLINE complete模块,也可直接订购组装好的整体产品。

您可以根据应用环境,单独订购该模块化系统中的任何组件,包括适用于不同电压和应用的各类继电器。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

机电式和固态继电器