通用型工业继电器系统

易于操作

易于操作

您可以使用RIFLINE complete实现各类标准继电器应用。

返回至 电磁式和固态继电器

类别

搜索范围 通用型工业继电器系统

显示该分类下的所有产品

不管是想要隔离信号还是将信号扩展或放大,您都可以在我们的应用系列中找到合适的产品,包括从耦合与时间继电器到小功率接触器备件等各类应用。继电器系统采用通用插拔式设计,可以实现快速、简便、防错接的操作。

优势

  • 采用了现代接线和电位分配理念,操作简单便捷
  • 采用插拔式时间功能模块,可轻松扩展为时间继电器
  • 完整的产品范围,包含所有标准继电器应用场合
  • 可靠系统,保证机器和系统的高可用性
  • 可作为一个完整模块或多模块的组合系统

易于操作

易于操作的继电器系统

轻松接线(左)、方便的电位分配(中)、易于扩展(右)

易于操作的优势体现于以下几点:

  • 轻松接线
    采用了直插式连接技术,保证接线快捷无差错。
  • 方便的电位分配
    CLIPLINE complete系统附件包括插拔式桥接件,可实现方便的电位分配。
  • 易扩展
    通过插拔式多功能计时模块,可在0.5秒到100分钟的时间范围内选择三种时间功能。

继电器系统如何工作?

了解RIFLINE complete工业继电器系统的更多信息。

我们将为您展示如何轻松进行继电器模块接线及功能扩展。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

机电式和固态继电器