返回概述

应用概览

控制器和现场之间的耦合继电器

耦合继电器的应用示例  

耦合继电器

RIF-0和RIF-1继电器模块尤其适用于控制器和现场之间,可进行安全的信号耦合。

通过继电器模块,可以放大功率,调节电压或对信号进行电气隔离。

用于信号相乘的继电器

信号相乘的应用示例  

信号相乘

RIF-2继电器模块尤其适用于需要大量插针的应用场景。

向控制器发送的反馈信号可以并行切换到不同的负载端。

从大功率继电器到用于小功率接触器的备件

大功率继电器的应用示例  

适用于小功率接触器环境的大功率继电器

RIF-4继电器模块切换功率较大,可以用于小功率接触器环境。其优点如下:

  • 可插拔,易于维护
  • 提供LED状态指示灯
  • 经济实用
  • 采用桥接和PT连接,可快速安装

返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100