返回概述

FL WLAN 5110和FL WLAN 5100对比表

新型FL WLAN 5110 WLAN接入点是FL WLAN 5100系列的升级,将在2018年取代5100系列。新型FL WLAN 5110设备配备了现代化的WLAN无线网卡,现在只需要两个天线接口(2x2 MIMO),而之前需要三个天线接口(3x3 MIMO)。所有其他功能,以及设计和设备尺寸,均与上一代设备相同。两个型号通过WLAN最大可实现300 Mbps的数据传输速率。

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

产品型号

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
3根外置天线

(欧洲和其他国家)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
2根外置天线

(欧洲和其他国家)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
3根外置天线

(美国/加拿大)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a、b、g、n
2.4 GHz/5 GHz
2根外置天线

(美国/加拿大)
WLAN操作模式

WLAN接入点/客户端/中继器

MIMO 3x3:2
(三根天线,两发两收)

WLAN接入点/客户端/中继器

MIMO 2x2:2
(两根天线,两发两收)
以太网端口2x RJ 452x RJ 45
SD卡插槽1x SD卡插槽1x SD卡插槽
尺寸
(宽度 x 高度 x 深度)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
尺寸说明高度含天线插座,不含天线电缆高度含天线插座,不含天线电缆

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100