返回概述

无线仿真工具——轻松规划网络

菲尼克斯电气的无线模仿真工具(WST)是帮您轻松规划WLAN网络的智能解决方案。无需花费时间熟悉工具,仅需几个步骤,就可以创建一个坚实的基础用以规划您的无线网络。        

WST——提供明朗规划的解决方案

无线仿真

快速轻松地规划网络——使用无线仿真工具

我们汲取实际经验,针对实际应用环境开发了WST仿真软件。即使项目对象尚未完成,您也可以基于计划图样进行项目规划。规划结果以交通灯色彩的图形进行展示,简单易懂。仅需简单几步即可完成。

返回到最上方

启动仿真项目

无线仿真工具  

加载图形文件、确定比例和环境

  • 图形文件随规划一起加载
  • 通过确定线段来决定图样的比例
  • 环境类型(例如办公室或工业厂房)决定测定哪些校正因子
返回到最上方

加入仿真条件

无线仿真工具  

加入墙壁、机器或电梯

  • 选择库里的已完成模块,如墙壁,机器或电梯井,并将其加入规划当中
返回到最上方

进行直观规划

无线仿真工具  

实时定位并仿真接入点

  • 选择库里的接入点,将其定位到规划中,并激活仿真
  • 使用直观的交通灯色彩实时分析现场大小
返回到最上方

优化结果

无线仿真工具  

优化接入点定位,改进无线覆盖

  • 通过移除或添加接入点对无线现场仿真进行优化——修改结果可以即时显示
返回到最上方

完整版支持更精确的规划

无线仿真工具  

快速便捷的无线现场规划

  • 使用完整版时,可使用多种报告形式将结果打印出来
  • 附加功能还包括显示无线蜂窝、现场强度或冗余情况等
  • 组态电缆和天线等附件
返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100